20200497
20200497
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Do śruby | M10 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 26.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 37.9 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 65.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować