10113608
VLP2-D-4
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,506 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Przezroczysty |
---|---|
Pełny materiał | Poliwęglan |
Kształt główki | Kopułkowe |
Średnica otworu | 2.4 mm |
Średnica otworu | 0.094 in |
Rozstaw otworów długość | 7.5 mm |
Rozstaw otworów długość | 0.295 in |
Szerokość całkowita | 10.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.394 in |
Średnica rury | 3.0 mm |
Średnica rury | 0.118 in |
Długość rury | 21.8 mm |
Długość rury | 0.858 in |
Długość śruby | 3.0 mm |
Długość śruby | 0.118 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Ilość w opakowaniu | 1000 |
Wersja | 2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować