10021484
PGSB-39
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 5,257 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj przelotki | Zamknięte |
---|---|
Kolor | Czarny |
Średnica pasującego otworu | 38.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 1.496 in |
Średnica całkowita | 40.9 mm |
Średnica całkowita | 1.61 in |
Wysokość całkowita | 11.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.453 in |
Zakres grubości panelu | 0.8 - 3.2 mm |
Zakres grubości panelu | 0.031 - 0.126 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Opis UL/CSA | UL E320906 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować