Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 19.1 mm 0.625 in 1.6 mm PA Czarny

Zatrzaskowy przepust zamknięty można łatwo zainstalować bez użycia narzędzi. Stanowi zabezpieczenie przed ostrymi krawędziami otworu w panelu. Jest wytwarzany z materiału klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10021361

Manufacturer Part Number:

PGSB-24

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 0,5982 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Średnica pasującego otworu 19.1 mm
Średnica całkowita 21.0 mm
Wysokość całkowita 6.4 mm
Zakres grubości panelu 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E320906
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt