Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 4.7 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Czarny

Tę zamkniętą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10259078

Manufacturer Part Number:

465903

81 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,57 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

570,00 zł

1000 x 0,57 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Średnica pasującego otworu 4.7 mm
Średnica całkowita 12.7 mm
Wysokość całkowita 5.9 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt