10258972
465893
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 1999 | 1,0515 zł |
2000 - 3999 | 0,8074 zł |
4000 + | 0,6465 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj przelotki | Zamknięte |
---|---|
Kolor | Czarny |
Cechy szczególne | Stabilizowana termicznie |
Średnica pasującego otworu | 12.7 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.5 in |
Średnica całkowita | 14.7 mm |
Średnica całkowita | 0.579 in |
Wysokość całkowita | 14.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.563 in |
Zakres grubości panelu | 3.2 - 6.4 mm |
Zakres grubości panelu | 0.126 - 0.252 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.