Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 76.2 mm 61.9 mm 6.4 mm PA Czarny

Tę zamkniętą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10258934

Manufacturer Part Number:

465887

W produkcji For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 29,9427 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

14 971,35 zł

500 x 29,9427 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Średnica pasującego otworu 76.2 mm
Średnica całkowita 24.2 mm
Wysokość całkowita 18.1 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt