Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Czarny

Tę zamkniętą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10376812

Manufacturer Part Number:

437032559901

W produkcji For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 2,3984 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

119,92 zł

50 x 2,3984 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Zamknięte
Certyfikacja UL
Kolor Czarny
Średnica pasującego otworu 19.0 mm
Średnica całkowita 11.5 mm
Wysokość całkowita 10.3 mm
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt