Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon Czarny

Tę otwartą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10362983

Manufacturer Part Number:

22MP12515

20 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 0,7847 zł
1250 - 4999 0,7063 zł
5000 + 0,6356 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

196,18 zł

250 x 0,7847 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Średnica pasującego otworu 31.8 mm
Średnica całkowita 34.5 mm
Wysokość całkowita 11.5 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 3.2 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt