10362969
22MP10914
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,6445 zł |
2500 - 9999 | 0,58 zł |
10000 + | 0,522 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj przelotki | Zamknięte |
---|---|
Kolor | Czarny |
Cechy szczególne | Stabilizowana termicznie |
Średnica pasującego otworu | 27.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 1.094 in |
Średnica całkowita | 30.9 mm |
Średnica całkowita | 1.217 in |
Wysokość całkowita | 11.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.453 in |
Zakres grubości panelu | 0.8 - 3.2 mm |
Zakres grubości panelu | 0.031 - 0.126 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować