Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 19.0 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Czarny

Tę zamkniętą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10222119

Manufacturer Part Number:

22MP07510

700 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2945 zł
5000 - 19999 0,265 zł
20000 + 0,2386 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

294,50 zł

1000 x 0,2945 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Średnica pasującego otworu 19.0 mm
Średnica całkowita 24.2 mm
Wysokość całkowita 10.3 mm
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt