Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Czarny

Tę otwartą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10362686

Manufacturer Part Number:

22MP03753

W produkcji For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,171 zł
5000 - 19999 0,1539 zł
20000 + 0,1385 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

171,00 zł

1000 x 0,171 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Średnica pasującego otworu 9.5 mm
Średnica całkowita 11.9 mm
Wysokość całkowita 10.3 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 3.2 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt