10362679
22MP03123
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,171 zł |
5000 - 19999 | 0,1539 zł |
20000 + | 0,1385 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj przelotki | Zamknięte |
---|---|
Kolor | Czarny |
Cechy szczególne | Stabilizowana termicznie |
Średnica pasującego otworu | 7.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.311 in |
Średnica całkowita | 9.5 mm |
Średnica całkowita | 0.374 in |
Wysokość całkowita | 7.9 mm |
Wysokość całkowita | 0.311 in |
Zakres grubości panelu | 0.8 - 1.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.031 - 0.063 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować