Menu Search

Przepusty zatrzaskowe — zamknięte Czarny 12.7 mm (HD)

Ten miniaturowy przepust izolacyjny został wykonany ze stabilizowanego termicznie czarnego nylonu. Stanowi niedrogie zabezpieczenie przewodów i wężyków przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Przepust łatwo zatrzaskuje się w miejscu docelowym. Jego klasa palności to UL 94 V-2.
Essentra Part Number:

10362594

Manufacturer Part Number:

22MP01030

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3124 zł
5000 - 9999 0,2492 zł
10000 + 0,2182 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

312,40 zł

1000 x 0,3124 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Średnica pasującego otworu 12.7 mm
Średnica całkowita 14.3 mm
Wysokość całkowita 6.4 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt