Menu Search

Przepusty zatrzaskowe — zamknięte;Biały;4.8 mm;(HD)

Ten miniaturowy przepust izolacyjny został wykonany ze stabilizowanego termicznie białego nylonu. Stanowi niedrogie zabezpieczenie przewodów i wężyków przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Przepust łatwo zatrzaskuje się w miejscu docelowym. Jego klasa palności to UL 94 V-2.
Essentra Part Number:

10362549

Manufacturer Part Number:

22MP01010W

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3266 zł
5000 - 9999 0,2608 zł
10000 + 0,2285 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

326,60 zł

1000 x 0,3266 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Certyfikaty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Biały
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Średnica całkowita 6.4 mm
Wysokość całkowita 6.0 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt