10313442
GFA-N4B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 4,769 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Cechy szczególne | Minimalna i maksymalna grubość panelu według normy NAS |
Typ | Przepust nakładany |
Średnica pasującego otworu | 9.5 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.374 in |
Wysokość pod wargą | 7.5 mm |
Wysokość pod wargą | 0.295 in |
Średnica całkowita | 14.4 mm |
Średnica całkowita | 0.567 in |
Wysokość całkowita | 10.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.421 in |
Grubość panelu | 2.5 mm |
Grubość panelu | 0.098 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Specyfikacja wojskowa | NAS1368-N4B |
Price per piece incl VAT | 5.7509 PLN |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować