10313428
GFA-N14B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,1933 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Cechy szczególne | Minimalna i maksymalna grubość panelu według normy NAS |
Typ | Przepust nakładany |
Średnica pasującego otworu | 26.2 mm |
Średnica pasującego otworu | 1.031 in |
Wysokość pod wargą | 7.5 mm |
Wysokość pod wargą | 0.295 in |
Średnica całkowita | 31.0 mm |
Średnica całkowita | 1.22 in |
Wysokość całkowita | 10.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.421 in |
Grubość panelu | 1.8 mm |
Grubość panelu | 0.071 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Specyfikacja wojskowa | NAS1368-N14B |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować