10316535
QFG-16228
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,6913 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Elastomer termoplastyczny |
Typ | Przelotka szybkomocująca |
Średnica pasującego otworu | 26.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 1.024 in |
Średnica wewnętrzna | 22.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.866 in |
Średnica całkowita | 29.5 mm |
Średnica całkowita | 1.161 in |
Wysokość całkowita | 9.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.374 in |
Grubość panelu | 3.0 mm |
Grubość panelu | 0.118 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować