20019198
20019198
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Typ | Przelotka szybkomocująca |
Średnica korpusu | 13.5 mm |
Średnica korpusu | 0.531 in |
Długość korpusu | 9.7 mm |
Długość korpusu | 0.382 in |
Średnica pasującego otworu | 10.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.394 in |
Średnica wewnętrzna | 7.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.276 in |
Średnica całkowita | 13.5 mm |
Średnica całkowita | 0.531 in |
Wysokość całkowita | 9.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.382 in |
Grubość panelu | 5.9 mm |
Grubość panelu | 0.232 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować