10325384
042110069907
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,7092 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Typ | Przelotka szybkomocująca |
Średnica korpusu | 14.0 mm |
Średnica korpusu | 0.551 in |
Długość korpusu | 1.6 mm |
Długość korpusu | 0.063 in |
Średnica pasującego otworu | 14.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.551 in |
Średnica wewnętrzna | 11.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.433 in |
Średnica całkowita | 20.0 mm |
Średnica całkowita | 0.787 in |
Wysokość całkowita | 5.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.217 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować