10212523
1339834
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 216,0539 zł |
5 - 9 | 123,4593 zł |
10 + | 88,1852 zł |
Średnica otworu | 22.0 mm |
---|---|
Średnica otworu | 0.866 in |
Kolor | Zielony |
Rodzaj układu obwodu | AC/DC |
Szerokość | 30.0 mm |
Szerokość | 1.181 in |
Wysokość | 48.0 mm |
Wysokość | 1.89 in |
Typ | IP 50 |
Zakres temperatur | -15 - 70 °C |
Zakres temperatur | 5 - 158 °F |
Rodzaj przycisku | Lampa kontrolna LED |
Kod towaru | 8536508090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować