10211526
1339729
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 3 | 256,0601 zł |
4 - 7 | 146,32 zł |
8 + | 104,5143 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica otworu | 22.0 mm |
---|---|
Średnica otworu | 0.866 in |
Kolor | Czerwony; zielony |
Rodzaj układu obwodu | 1NO & 1NC |
Szerokość | 30.0 mm |
Szerokość | 1.181 in |
Wysokość | 51.0 mm |
Wysokość | 2.008 in |
Typ | IP 65 |
Zakres temperatur | -15 - 70 °C |
Zakres temperatur | 5 - 158 °F |
Rodzaj przycisku | Przycisk |
Kod towaru | 8536508090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować