20213718
20213718
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 27,9689 zł |
50 - 99 | 22,3925 zł |
100 - 199 | 20,9984 zł |
200 - 499 | 19,561 zł |
500 + | 18,167 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 ±0.5 | 8.0 |
d4 ±0.5 | 12.8 |
d5 ±0.5 | 8.0 |
Waga g | 10.0 |
h1 ±0.3 | 9.0 |
h2 ±0.3 | 0.65 |
h3 | 15.2 |
l2 min | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
Siła odciągania min. kg | 3.0 |
Obciążenie statyczne maks. | 50.0 |
Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 20.0 |
Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 3.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować