20213657
20213657
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 10,7606 zł |
50 - 99 | 8,6259 zł |
100 - 199 | 8,0596 zł |
200 - 499 | 7,537 zł |
500 - 999 | 7,014 zł |
1000 + | 6,448 zł |
Gwint ręczny | Lewa ręka |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 ±0.5 | 13.0 |
d4 ±0.5 | 19.3 |
d5 ±0.5 | 13.0 |
Waga g | 53.1 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 14.0 |
A/F1 | 11.0 |
Siła odciągania min. kg | 6.0 |
Obciążenie statyczne maks. | 200.0 |
Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 80.0 |
Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 6.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować