20213626
20213626
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 74,6272 zł |
50 - 99 | 67,1776 zł |
100 - 199 | 59,6844 zł |
200 + | 55,981 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M16 |
d3 ±0.5 | 22.0 |
d4 ±0.5 | 30.0 |
d5 ±0.5 | 22.0 |
Waga g | 220.9 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
h2 ±0.3 | 20.0 |
h3 | 0.50 |
l2 min | 21.5 |
A/F1 | 17.0 |
Siła odciągania min. kg | 10.0 |
Obciążenie statyczne maks. | 800.0 |
Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 320.0 |
Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 10.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować