20213596
20213596
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 17,731 zł |
50 - 99 | 14,2023 zł |
100 - 199 | 13,2874 zł |
200 - 499 | 12,416 zł |
500 + | 11,545 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M12 |
d3 ±0.5 | 16.0 |
d4 ±0.5 | 24.0 |
d5 ±0.5 | 16.0 |
Waga g | 103.8 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 15.5 |
A/F1 | 13.0 |
Siła odciągania min. kg | 8.0 |
Obciążenie statyczne maks. | 400.0 |
Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 160.0 |
Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 8.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować