20213558
20213558
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 9,8893 zł |
50 - 99 | 7,9289 zł |
100 - 199 | 7,4061 zł |
200 - 499 | 6,927 zł |
500 + | 6,448 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 ±0.5 | 10.0 |
d4 ±0.5 | 14.8 |
d5 ±0.5 | 10.0 |
Waga g | 25.2 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
h3 | 0.70 |
l2 min | 11.5 |
A/F1 | 8.0 |
Siła odciągania min. kg | 4.0 |
Obciążenie statyczne maks. | 100.0 |
Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 40.0 |
Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 4.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować