Menu Search

Przeciwnakrętka M12 31.1 15.9 Stal

Te przeciwnakrętki wsuwane zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i dobrym mocowaniu na długich gwintach. Ich zadaniem jest zapobieganie obracaniu się, przesuwaniu lub poluzowaniu śrub. Są elementami wielokrotnego użytku. Instaluje się je kluczem maszynowym. Wytrzymują wysokie temperatury, nawet +150°C. Zostały wykonane ze stali ocynkowanej.
Essentra Part Number:

20252724

Manufacturer Part Number:

20252724

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
w1 31.1
h1 15.9
A/F 27.0
Obciążenie max. kN 17.8
Moment obrotowy do maks. Nm 68-81
Waga g 45.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt