10153871
D2000300A
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 300.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 11.811 in |
Długość po wysunięciu | 605.0 mm |
Długość po wysunięciu | 23.819 in |
Wysokość całkowita | 12.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.5 in |
Szerokość całkowita | 45.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.772 in |
Całkowita długość | 600.0 mm |
Całkowita długość | 23.622 in |
Nośność | 45.0 kg |
Nośność | 45.0 kg |
Długość | 300.0 mm |
Długość | 11.811 in |
Przesuw prowadnicy | 300.0 mm |
Przesuw prowadnicy | 11.811 in |
Kierunek przesunięcia | Jednostronne |
Metoda rozłączania | Odłączany przód |
Cechy szczególne | Sprzedawane w parach |
Pełny materiał | Stal |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować