10148259
AI-0620
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 804,4772 zł |
10 + | 670,3977 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 500.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 19.685 in |
Długość po wysunięciu | 1005.0 mm |
Długość po wysunięciu | 39.567 in |
Wysokość całkowita | 12.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.5 in |
Szerokość całkowita | 26.3 mm |
Szerokość całkowita | 1.035 in |
Całkowita długość | 1005.0 mm |
Całkowita długość | 39.567 in |
Nośność | 28.6 kg |
Nośność | 28.6 kg |
Długość | 500.0 mm |
Długość | 19.685 in |
Przesuw prowadnicy | 505.0 mm |
Przesuw prowadnicy | 19.882 in |
Kierunek przesunięcia | Jednostronne |
Cechy szczególne | Sprzedawane w parach |
Pełny materiał | Stal |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować