10283080
497902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 400.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 15.748 in |
Długość po wysunięciu | 695.0 mm |
Długość po wysunięciu | 27.362 in |
Wysokość całkowita | 12.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.5 in |
Szerokość całkowita | 35.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.378 in |
Całkowita długość | 695.0 mm |
Całkowita długość | 27.362 in |
Nośność | 45.0 kg |
Nośność | 45.0 kg |
Długość | 400.0 mm |
Długość | 15.748 in |
Przesuw prowadnicy | 295.0 mm |
Przesuw prowadnicy | 11.614 in |
Kierunek przesunięcia | Jednostronne |
Cechy szczególne | Sprzedawane w parach |
Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować