10584743
10579350
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 167,3925 zł |
5 - 9 | 159,0313 zł |
10 + | 135,5959 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 500.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 19.685 in |
Długość po wysunięciu | 1000.0 mm |
Długość po wysunięciu | 39.37 in |
Wysokość całkowita | 12.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.5 in |
Szerokość całkowita | 35.8 mm |
Szerokość całkowita | 1.409 in |
Całkowita długość | 1000.0 mm |
Całkowita długość | 39.37 in |
Nośność | 25.0 kg |
Nośność | 25.0 kg |
Długość | 500.0 mm |
Długość | 19.685 in |
Kierunek przesunięcia | Pełne wysuwanie |
Rodzaj mocowania | Screw Mount |
Pełny materiał | Stal |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować