10584590
10579206
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 346,939 zł |
5 - 9 | 329,5987 zł |
10 + | 312,2463 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 250.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 9.843 in |
Długość po wysunięciu | 495.0 mm |
Długość po wysunięciu | 19.488 in |
Wysokość całkowita | 13.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.512 in |
Szerokość całkowita | 45.4 mm |
Szerokość całkowita | 1.787 in |
Całkowita długość | 245.0 mm |
Całkowita długość | 9.646 in |
Nośność | 45.0 kg |
Nośność | 45.0 kg |
Długość | 250.0 mm |
Długość | 9.843 in |
Kierunek przesunięcia | Pełne wysuwanie |
Rodzaj mocowania | Pasek samoprzylepny lub przykręcany |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować