Menu Search

Pokrywy do rur 85.0 mm 40.0 mm LDPE Szary

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Essentra Part Number:

10372012

Manufacturer Part Number:

34150

330 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
15 - 74 14,3141 zł
75 - 149 8,1794 zł
150 + 5,8424 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 15

Wartość netto:

214,71 zł

15 x 14,3141 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 85.0 mm
Wysokość wewnętrzna 40.0 mm
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Otwór odpowietrzający Nie
Kolor Szary
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt