Menu Search

Pokrywy do rur 57.0 mm 30.0 mm LDPE Szary

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Essentra Part Number:

10371930

Manufacturer Part Number:

34134

36 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
40 - 199 8,1148 zł
200 - 399 4,637 zł
400 + 3,3121 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 400

Zamów wielokrotność 40

Wartość netto:

324,59 zł

40 x 8,1148 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 57.0 mm
Wysokość wewnętrzna 30.0 mm
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Otwór odpowietrzający Nie
Kolor Szary
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt