10194454
1220597
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 36,0884 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Srebrny |
---|---|
Rodzaj pokrętła | Knurled |
Typ | Screw |
Rozmiar gwintu | M6 |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
Średnica pokrętła | 24.0 mm |
Średnica pokrętła | 0.945 in |
Wysokość całkowita | 40.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.575 in |
Długość gwintu | 25.0 mm |
Długość gwintu | 0.984 in |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 7318153590 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować