10222461
259061059935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 10,1655 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid |
Materiał pokrętła | Nylon |
Kształt pokrętła | Stopniowany |
Rodzaj mocowania | Pasek samoprzylepny lub przykręcany |
Wysokość uchwytu | 15.0 mm |
Wysokość uchwytu | 0.591 in |
Szerokość uchwytu | 13.0 mm |
Szerokość uchwytu | 0.512 in |
Długość pokrętła | 32.0 mm |
Długość pokrętła | 1.26 in |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować