Menu Search

Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturalny

Typ 3 MDLSP3. Ten podwójnie blokujący wspornik płytek drukowanych umożliwia sztywne ustawienie dwóch płytek w pożądanej odległości bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi, zapewniając oszczędność czasu przeznaczonego na montaż. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-19 w kolorze naturalnym, klasa UL94 V-0.
Essentra Part Number:

10110683

Manufacturer Part Number:

MDLSP3-6-19

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8785 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

878,50 zł

1000 x 0,8785 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Średnica korpusu 3.9 mm
Średnica otworu A 2.0 mm
Średnica otworu B 2.5 mm
Wysokość główki blokującej B 2.0 mm
Długość dystansu 9.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt