10015773
MDLSP3-6-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7348 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą |
Średnica korpusu | 3.9 mm |
Średnica korpusu | 0.154 in |
Średnica otworu A | 2.0 mm |
Średnica otworu A | 0.079 in |
Średnica otworu B | 2.5 mm |
Średnica otworu B | 0.098 in |
Wysokość główki blokującej B | 2.0 mm |
Wysokość główki blokującej B | 0.079 in |
Długość dystansu | 9.5 mm |
Długość dystansu | 0.374 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować