Menu Search

Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Typ 1 LCBST. Ten wspornik blokujący do płytek drukowanych wyposażony w lity korpus zapewnia bezpieczeństwo instalacji. Jego montaż nie wymaga stosowania narzędzi. Skrzydełkowa podstawa zapewnia dodatkową stabilność. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-01 w kolorze naturalnym, klasa UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10013663

Manufacturer Part Number:

LCBST-6-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,792 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

792,00 zł

1000 x 0,792 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – bagnetowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Średnica korpusu 4.4 mm
Średnica otworu A 3.2 mm
Średnica otworu B 2.5 mm
Wysokość główki blokującej B 2.0 mm
Długość dystansu 9.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt