Menu Search

Wspornik wpinany 22.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny, czarny

Ten amortyzujący wstrząsy wspornik z podwójną blokadą wyposażono w korpus, który pochłania drgania. Dzięki temu produkt doskonale nadaje się do użycia w pobliżu silników lub w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości z uwagi na wrażliwe elementy elektroniczne. Materiał mocowania to nylon 6/6 w kolorze naturalnym klasy UL94 V0, RMS-169. Materiał tulei: czarny UL94 HB TPE 45 Twardość w skali Shore'a A RMS-168.
Essentra Part Number:

10010631

Manufacturer Part Number:

HSCBS-3

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 5,2431 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

5 243,10 zł

1000 x 5,2431 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny, czarny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica korpusu 10.0 mm
Średnica otworu A 4.8 mm
Średnica otworu B 4.8 mm
Wysokość główki blokującej B 5.3 mm
Długość dystansu 22.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt