Menu Search

Wspornik wpinany 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Typ DLSP-2. Podwójnie blokujący dystans montażowy ma dwie końcówki zatrzaskowe i żebrowany korpus. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-01 w kolorze naturalnym.
Essentra Part Number:

10005125

Manufacturer Part Number:

DLSP-2-12M-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7976 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

797,60 zł

1000 x 0,7976 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica korpusu 6.0 mm
Średnica otworu A 4.8 mm
Średnica otworu B 4.8 mm
Wysokość główki blokującej B 3.7 mm
Długość dystansu 12.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt