Menu Search

Wspornik wpinany 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Typ 4 DLMSPM. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-01 w kolorze naturalnym. Dwustronnie blokujące miniwsporniki, które łatwo zatrzaskują się w otworach. Mogą służyć do połączenia ze sobą 2 płytek PCB lub przymocowania pojedynczej płytki do obudowy.
Essentra Part Number:

10004692

Manufacturer Part Number:

DLMSPM-16-01

967 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6344 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

634,40 zł

1000 x 0,6344 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Średnica korpusu 4.6 mm
Średnica otworu A 3.2 mm
Średnica otworu B 3.2 mm
Wysokość główki blokującej B 3.6 mm
Długość dystansu 25.4 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt