Menu Search

Wspornik wpinany 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Typ 5 DLCBST. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-01 w kolorze naturalnym. Dwustronnie blokujące miniwsporniki, które łatwo zatrzaskują się w otworach. Mogą służyć do połączenia ze sobą 2 płytek PCB lub przymocowania pojedynczej płytki do obudowy.
Essentra Part Number:

10003312

Manufacturer Part Number:

DLCBST-3-01

13000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7153 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

715,30 zł

1000 x 0,7153 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Średnica korpusu 4.4 mm
Średnica otworu A 2.5 mm
Średnica otworu B 2.5 mm
Wysokość główki blokującej B 2.0 mm
Długość dystansu 4.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt