Menu Search

Wspornik wpinany 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-19 w kolorze naturalnym. Podwójnie blokujący dystans montażowy ma dwie końcówki zatrzaskowe i żebrowany korpus. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-0.
Essentra Part Number:

10003046

Manufacturer Part Number:

DLCBSHD-10M-19

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8199 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

819,90 zł

1000 x 0,8199 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica otworu A 6.3 mm
Średnica otworu B 6.3 mm
Wysokość główki blokującej B 6.6 mm
Długość dystansu 10.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt