10195239
1220687
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 66,9059 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Szary |
---|---|
Pełny materiał | Cynkowanie z pasywacją (niebieska) |
Rodzaj uchwytu | Zakrzywione ramię |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Średnica podstawy | 32.0 mm |
Średnica podstawy | 1.26 in |
Wysokość podstawy | 25.0 mm |
Wysokość podstawy | 0.984 in |
Wysokość całkowita | 52.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.047 in |
Długość gwintu | 25.0 mm |
Długość gwintu | 0.984 in |
Długość uchwytu | 94.5 mm |
Długość uchwytu | 3.72 in |
Rozmiar gwintu | M16 |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować