10195178
1220681
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 76,5276 zł |
Kolor | Szary |
---|---|
Pełny materiał | Stal nierdzewna AISI 304 |
Rodzaj uchwytu | Zakrzywione ramię |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Średnica podstawy | 25.0 mm |
Średnica podstawy | 0.984 in |
Wysokość podstawy | 19.0 mm |
Wysokość podstawy | 0.748 in |
Wysokość całkowita | 46.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.811 in |
Długość gwintu | 19.0 mm |
Długość gwintu | 0.748 in |
Długość uchwytu | 95.0 mm |
Długość uchwytu | 3.74 in |
Rozmiar gwintu | M12 |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować