10195147
1220678
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 67,6031 zł |
Kolor | Szary |
---|---|
Pełny materiał | Cynkowanie z pasywacją (niebieska) |
Rodzaj uchwytu | Zakrzywione ramię |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Średnica podstawy | 40.0 mm |
Średnica podstawy | 1.575 in |
Wysokość podstawy | 31.0 mm |
Wysokość podstawy | 1.22 in |
Wysokość całkowita | 73.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.874 in |
Długość gwintu | 31.0 mm |
Długość gwintu | 1.22 in |
Długość uchwytu | 152.0 mm |
Długość uchwytu | 5.984 in |
Rozmiar gwintu | M20 |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować