10195116
1220675
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 22,5278 zł |
Kolor | Szary |
---|---|
Pełny materiał | Cynkowanie z pasywacją (niebieska) |
Rodzaj uchwytu | Zakrzywione ramię |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Średnica podstawy | 20.0 mm |
Średnica podstawy | 0.787 in |
Wysokość podstawy | 15.0 mm |
Wysokość podstawy | 0.591 in |
Wysokość całkowita | 37.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.457 in |
Długość gwintu | 15.0 mm |
Długość gwintu | 0.591 in |
Długość uchwytu | 76.0 mm |
Długość uchwytu | 2.992 in |
Rozmiar gwintu | M10 |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować