10292167
499574
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość korpusu | 60.0 mm |
---|---|
Długość korpusu | 2.362 in |
Grubość skrzydła | 3.0 mm |
Grubość skrzydła | 0.118 in |
Całkowita długość skrzydła | 30.0 mm |
Całkowita długość skrzydła | 1.181 in |
Całkowita długość | 60.0 mm |
Całkowita długość | 2.362 in |
Całkowita grubość | 3.0 mm |
Całkowita grubość | 0.118 in |
Szerokość całkowita | 30.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.181 in |
Średnica sworznia | 10.0 mm |
Średnica sworznia | 0.394 in |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj zawiasu | Prawe |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować